10R-8846: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8846: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-8846
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe nach dem Prinzip Neu-für-Alt (UTN)

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.


    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten – und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung. UTN-Zylinderköpfe werden stets mit einem neuen Zylinderkopfgehäuse versehen.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 10,10
    • Länge ("): 16,55
    exc
    5230, 5130

    meng
    3508 3512 3516 3516B

    ttt
    D11N, D11R

    ieng
    3516 3512

    oht
    793B, 785, 776C, 777C, 785B, 789B

    epg
    3512

    wtl
    994