10R-8881: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8881: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-8881
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat®® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 14
    • Länge ("): 39,5
    motor grader
    120K, 140K, 12K, 140M, 12M, 160K, 140K 2 140G, 120K 2

    wheel-type loader
    966F, 950H, 966E, 962H, 966D, 966F II

    forest products
    584HD, 584, 573

    wheel-type skidder
    545C, 535C, 525C

    engine - industrial
    C7

    engine - truck
    C7

    material handler
    M325D L MH M325D MH

    asphalt paver
    BG-2455D, BG-260D, AP-1055D, AP-1000D, AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    petroleum products
    C7

    excavator
    328D LCR 329D L 325D FM 324D L 325D L 325D MH M325D MH 325D, M325D L MH 329D, 324D FM LL 324D, 324D FM

    earthmoving compactor
    815B