10R-8885: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8885: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-8885
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 14,5
    • Länge ("): 41,5
    track-type tractor
    D6N D5N

    engine - generator set
    3126B

    wheeled excavator
    M325C MH

    motor grader
    120H, 135H

    wheel-type loader
    950G II 962G II 938G II

    engine - industrial
    3126B

    excavator
    325C, 322C

    engine - truck
    3126E 3126 3126B