10R-8886: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8886: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-8886
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat®® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 368,3
    • Höhe ("): 11,25
    • Höhe (mm): 285,75
    • Länge ("): 39,5
    • Länge (mm): 1003,3
    asphalt paver
    AP-755

    cold planer
    PM-102

    integrated toolcarrier
    IT62H

    motor grader
    140M, 140G

    wheel-type loader
    950H, 962H

    engine - industrial
    C7

    excavator
    325D L 324D LN 325D, M325D MH 324D, 329D L

    engine - truck
    C7