10R-8987: BAUGR. KRAFTSTOFFEINSPRITZER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8987: BAUGR. KRAFTSTOFFEINSPRITZER

    Ersatzteilnummer: 10R-8987
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3,11
    • Länge ("): 13,49
    meng
    3512B 3512 3512C

    petr
    3516C 3508C 3512C

    ieng
    3512C