10R-8993: Einspritzdüsenventilbaugruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8993: Einspritzdüsenventilbaugruppe

    Ersatzteilnummer: 10R-8993
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Einspritzdüse

    Beschreibung:

    • Einspritzdüsen sind eine entscheidende Komponente des Kraftstoffeinspritzsystems und sorgen für eine perfekte Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und eine herausragende Verbrauchsleistung für eine optimale Motorleistung.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzdüse
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,5
    • Länge ("): 8,7
    engine - generator set
    3306B

    engine - industrial
    3306B