10R-8995: Reman Einspritzdüsen und -elemente
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8995: Reman Einspritzdüsen und -elemente

    Ersatzteilnummer: 10R-8995
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Einspritzdüse

    Beschreibung:

    • Einspritzdüsen sind eine entscheidende Komponente des Kraftstoffeinspritzsystems und sorgen für eine perfekte Verbrennung, die Einhaltung der Emissionswerte und eine herausragende Verbrauchsleistung für eine optimale Motorleistung.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzdüse
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 38,1
    • Höhe ("): 1,5
    • Höhe (mm): 38,1
    • Länge ("): 8,7
    • Länge (mm): 221,0
    engine - truck
    3406C