10R-8999: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-8999: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 10R-8999
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 121,9
    • Höhe ("): 4,8
    • Höhe (mm): 121,9
    • Länge ("): 12,3
    • Länge (mm): 312,4
    engine - truck
    3126B 3126