10R-9063: RUMPFMOTOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9063: RUMPFMOTOR

    Ersatzteilnummer: 10R-9063
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Reman-Rumpfmotor

    Beschreibung:
    Generalüberholte Rumpfmotoren bestehen aus Zylinderblock, Kurbelwelle, Zylinder-Kolben-Einheiten und Ölspritzdüsen.


    Merkmale:
    Cat® Reman-Rumpfmotoren werden demontiert, nach strengen Sauberkeitsstandards gründlich durchspült und vollständig auf Risse, Erosion und andere Beschädigungen untersucht. Zudem werden die Deckplatten des Motors auf Werksspezifikationen erneuert. Weiterhin werden die Kurbelwellen nachgeschliffen, poliert und auf Axialspiel geprüft. Alle Lager, Dichtungen und Kolbenringe werden durch neue Cat®-Teile ersetzt. Die Rumpfmotoren werden elektronisch geprüft, um gleichbleibende Qualität und lange Lebensdauer zu gewährleisten.


    Empfohlene Anwendung:
    C15

    rrss
    RM-500

    exc
    365C L 365C 374D L 365C L MH

    com
    825H, 826H

    adt
    740, 735, 735 OEM

    ttt
    D8T

    wts
    657G, 621G, 623B, 627G, 621B, 623G

    wtt
    824H

    uat
    AD30

    oht
    770

    pipe
    PL83, 587T, PL87, 583T

    wtl
    980H