10R-9158: GRUPPE QUERTRAVERSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9158: GRUPPE QUERTRAVERSE

    Ersatzteilnummer: 10R-9158
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Quertraverse

    Beschreibung:

    • Die Quertraversen sind mittig mit dem Maschinenhauptrahmen und an den Enden mit den Laufrollenrahmen verschraubt. Dadurch sind vertikale Pendelbewegungen der Laufrollenrahmen möglich, sodass sich Bodenkontakt und Standsicherheit in unebenem Gelände spürbar verbessern. Aufgrund der stabileren Arbeitsplattform für den Fahrer dank der Quertraversen lassen sich höhere Fahrgeschwindigkeiten erzielen, was zu einer höheren Produktivität beiträgt.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Quertraverse
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe (mm): 203
    • Länge (mm): 1460
    track-type tractor
    D6R II