10R-9381: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9381: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-9381
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 393,7
    • Höhe ("): 16,25
    • Höhe (mm): 412,75
    • Länge ("): 41
    • Länge (mm): 1041,4
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.