10R-9383: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9383: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-9383
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopfbaugruppe

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 419,1
    • Höhe (mm): 361,95
    • Länge (mm): 1282,7
    rrss
    SS-250B, RR-250B, RM-250C

    exc
    375 L 375, 5080

    com
    826G II 826G, 826C, 825G

    ttt
    D8R D8N, D8R II

    ieng
    3406C 3406B

    wts
    621F, 621E, 621B, 627F, 623F, 627E, 623B, 623E

    wtt
    824G, 824G II

    mg
    16H NA 16G

    epg
    3406C

    pipe
    587R, 583R, 578

    wtl
    980G II 980G, 980C, 980F, 980F II