10R-9389: KOMPRESSOR G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9389: KOMPRESSOR G

    Ersatzteilnummer: 10R-9389
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Luftkompressor

    Beschreibung:
    •  Luftkompressoren versorgen verschiedene Teile des Motors bei Bedarf mit Luft

    Merkmale:
    •  Cat® Reman-Teile unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten, und verursachen nur einen Bruchteil der Kosten. Zusätzlich werden die Umweltauswirkungen reduziert.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 345,4
    • Höhe (mm): 238,8
    • Länge (mm): 363,2
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.