10R-9391: KOMPRESSOR G
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9391: KOMPRESSOR G

    Ersatzteilnummer: 10R-9391
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Luftkompressor

    Beschreibung:
    •  Luftkompressoren versorgen verschiedene Teile des Motors bei Bedarf mit Luft

    Merkmale:
    •  Cat® Reman-Teile unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten, und verursachen nur einen Bruchteil der Kosten. Zusätzlich werden die Umweltauswirkungen reduziert.

    ZIEHEN SIE EIN UPGRADE IN BETRACHT

    Cat®-Originalersatzteile und Cat® Reman-Ersatzteile werden anhand unternehmenseigener Spezifikationen von Caterpillar entwickelt und gefertigt. Sie zeichnen sich selbst in den anspruchsvollsten Anwendungen durch optimale Leistung und Haltbarkeit aus.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 345,4
    • Höhe ("): 9,4
    • Höhe (mm): 238,8
    • Länge ("): 14,3
    • Länge (mm): 363,2
    petroleum products
    TH31-C9T TH31-E61

    engine - truck
    C9 C7