10R-9525: Luftkompressorgruppe
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9525: Luftkompressorgruppe

    Ersatzteilnummer: 10R-9525
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Luftkompressor

    Beschreibung:
    • Luftkompressoren versorgen verschiedene Teile des Motors bei Bedarf mit Luft.

    Merkmale:
    • Cat® Reman-Teile unterscheiden sich in Leistung und Zuverlässigkeit nicht von neuen Produkten und verursachen nur einen Bruchteil der Kosten. Zusätzlich werden die Umweltauswirkungen reduziert.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 5,5
    • Länge ("): 10,0
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.