10R-9548: ZYLINDERKOPFGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9548: ZYLINDERKOPFGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-9548
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Zylinderkopf

    Beschreibung:

    • Zylinderköpfe sitzen oben auf dem Zylinderblock. Sie schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 393,7
    • Höhe ("): 12,5
    • Höhe (mm): 317,5
    • Länge ("): 47,5
    • Länge (mm): 1206,50
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.