10R-9599: LAGERSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9599: LAGERSATZ

    Ersatzteilnummer: 10R-9599
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Schwungradlagersatz

    Beschreibung:

    • Dieser Satz enthält die notwendigen Komponenten zur Reparatur eines Schwungrads.

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 266,7
    • Höhe (mm): 266,7
    • Länge (mm): 556,26
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.