10R-9600: LAGERSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9600: LAGERSATZ

    Ersatzteilnummer: 10R-9600
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholter Schwungradlagersatz

    Beschreibung:

    • Dieser Satz enthält die notwendigen Komponenten zur Reparatur eines Schwungrads.

    Merkmale:

    • Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 383,54
    • Höhe (mm): 292,1
    • Länge (mm): 571,5
    Für dieses Teil sind derzeit keine Modellinformationen verfügbar.