10R-9602: KRAFTSTOFFPUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9602: KRAFTSTOFFPUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 10R-9602
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholte Einspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 546,1
    • Höhe ("): 18
    • Höhe (mm): 457,2
    • Länge ("): 28,5
    • Länge (mm): 723,9
    engine - generator set
    C175-16

    off-highway truck
    795F AC 793F XQ 793F CMD 793F