10R-9787: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-9787: GRUPPE KRAFTSTOFFEINSPRITZDÜSE

    Ersatzteilnummer: 10R-9787
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Generalüberholtes Einspritzelement

    Beschreibung:

    • Einspritzelemente versorgen einen Verbrennungsmotor zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Menge an Kraftstoff.

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil der Kosten—und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    Denken Sie an ein Upgrade

    = Original Cat®-Ersatzteile werden aus hochwertigen Materialien konstruiert, nach Originalspezifikationen gefertigt und streng getestet, sodass eine höhere Zuverlässigkeit sowie eine längere Haltbarkeit und Lebensdauer gewährleistet sind.
    Marke: Cat
    Einspritzelement
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 3
    • Länge ("): 14,75
    marine products
    3406E

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3456

    engine - truck
    C-18