10R-6350: C RAIL-PUMPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    10R-6350: C RAIL-PUMPE

    Ersatzteilnummer: 10R-6350
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....
    In Liste speichern

    Generalüberholte Einspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat® Reman-Teile bieten die gleiche Leistung und Zuverlässigkeit wie Neuteile zu einem Bruchteil von deren Kosten und verringern gleichzeitig die Umweltbelastung.

    • Breite (mm): 411,48
    • Höhe ("): 8,2
    • Höhe (mm): 208,28
    • Länge ("): 19,2
    • Länge (mm): 487,68
    engine - truck
    C9 C-9 C7

    petroleum products
    TH31-E61 TH31-C9T