110-0096: RING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-0096: RING

    Ersatzteilnummer: 110-0096
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Beschreibung:
    Stützringe verhindern eine Spaltextrusion des Dichtrings in Hochdruckanwendungen und können zum Schutz des gesamten Dichtungssystems vor Druckstößen eingesetzt werden.

    Merkmale:
    Cat®-Stützringe werden in Verbindung mit dem Elastomerdichtring und zusammengehörenden Teilen entwickelt. Sie tragen erheblich zur Lebensdauer und Leistung des Dichtungssystems in Hochdruckanwendungen bei.

    Abmessungstechnisch sind die Stützringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie die Dichtringnut und die Kontaktfläche optimal verbinden. Zur Verbesserung der Druck- und Abriebfestigkeit werden dafür spezielle Materialien ausgewählt.

    Stützringe gibt es in fester oder geschlitzter Ausführung. Geschlitzte Ringe ermöglichen eine einfache Montage.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Stützringe kommen in Hochdruckanwendungen mit starren und dynamischen Dichtungen wie Hydraulikpumpen, Ventile und Motorsysteme zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser (mm): 88,9
    • Material-: Nylon-Kunststoff
    • Materialbeschreibung: Nylon-Kunststoff bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen und Schmiermitteln. Es werden viele verschiedene Mischungen eingesetzt, einige davon können hohen mechanischen Lasten standhalten und sind bei erhöhten Temperaturen gut einsatzfähig.
    • Querschnittsbreite (mm): 6,4
    • Querschnittshöhe (mm): 3,9
    com
    836K

    3500
    3516B 3508B SPF743 3512B 3516BHD C175-20 3512 3512BHD 3516CHD G3516B 3516 3512C 3516C 3512CHD

    emp
    MD6540C

    compactors
    836KLRC

    wtl
    992G, 994, 994K, 994D, 994F

    large mining products
    5230

    exc
    5130, 5230B, 5130B

    meng
    3516C 3512B 3512C 3516B 3512 C280-12 3508B 3508 C175-16 3612 3618 3616 3516 3606 3608 C280-16 C280-8 C280-6

    petr
    3512C C175-16 3516C 3512 3512B CX48-P2300 TH48-E80 3508B 3508C 3516B TH48-E70 C280-12 3512E 2016

    ieng
    3512B 3512 C175-16 3512C 3516B 3516 3516C SPT343 G3616 C175-20 G3512 SPF343 3508 G3608 G3516B G3606 G3612 G3512H G3516 3508B C280-16 G3508 3612 G3606B SPF343C

    wtt
    854G

    off highway trucks
    789B, 785G, 797B, 793C

    oht
    776D, 784B, 777D, 793D, 777, 785C, 789D, 789C, MT4400D AC 793C, 797, 785D, 777C, 784C, 776C, 785, 793B, 777B, 789, 785B

    wheel loaders
    994H

    epg
    3512B 3512C C280-16 PM3516 3508C 3516 3512 PM3512 3516B XQC1200 3508 G3512 3608 3508B C175-16