110-1337: RINGSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-1337: RINGSATZ

    Ersatzteilnummer: 110-1337
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kolbenringsatz für Luftkompressor

    Beschreibung:
    •  Dieser Satz umfasst die Bauteile für die Reparatur eines Luftkompressors

    Merkmale:
    •  Unsere Bausätze wurden zweckmäßig entwickelt – sie sind vorverpackt, werden mit einer einzigen Ersatzteilnummer bestellt und in einem einzigen Paket geliefert, sodass Sie Zeit und Geld sparen

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 96,5
    • Höhe (mm): 45,7
    • Länge (mm): 96,5
    ieng
    3408 3408B

    wts
    657E, 637D, 637E, 639D, 633D, 631E, 631D, 637G, 651E, 631G, 633E II

    teng
    3408 3408B

    oht
    773E, 772B, 775B, 769D, 769C, 771C, 771D, 773D, 775E, 775D, 773B