110-2326: DREHZAHLREGLER-GRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-2326: DREHZAHLREGLER-GRUPPE

    Ersatzteilnummer: 110-2326
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Drehzahlregler regeln die Kraftstoffzufuhr von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 307,34
    • Höhe (mm): 215,9
    • Länge (mm): 307,34
    ieng
    3116

    ap
    BG-245C, AP-1050B, AP-1055B, BG-2455C