110-2468: HALTERUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-2468: HALTERUNG

    Ersatzteilnummer: 110-2468
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Sicherungsring für Kraftstoff-Luft-Gemischregler

    Beschreibung:

    • Bei Sicherungsringen handelt es sich um wichtige Komponenten für Kraftstoff-Luft-Gemischregler, die den Mischvorgang von Kraftstoff und Luft im Verbrennungsraum regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 52,07
    • Höhe (mm): 36,83
    • Länge (mm): 52,07
    meng
    3408 3408B 3412 3412D

    ttt
    D9R, D10N

    ieng
    3406 3412 3408C 3408B 3412C 3408

    wts
    651E, 657E, 631E, 637E

    wtt
    834B

    teng
    3408 3408B

    oht
    773B, 775B, 769C, 771C

    epg
    3412C

    pipe
    589

    wtl
    990, 988F, 992D, 992C, 988B