110-2562: HALTERUNG GUMMI
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-2562: HALTERUNG GUMMI

    Ersatzteilnummer: 110-2562
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Lager

    Beschreibung:
    Isolierlager dienen zur Befestigung und zur Positionierung von Systemen, zur Umschließung des Hubraums und zur Isolierung von der umliegenden Struktur vor (Schwingungen, Stößen und Lärm).

    Zweiteilige Lager sind extrem vielseitig und sind in symmetrischer (zwei Lager) und nicht symmetrischen (Lager und Platte) Ausführungen erhältlich. Sie sind in einer Bohrung auf einer Stützplatte angebracht und über eine Mittelhülse verschraubt, die entweder angeklebt oder lose sein kann.

    Merkmale:
    Cat®-Lagersysteme wurden zur Reduzierung der Beanspruchung von befestigten Komponenten entwickelt, um deren Haltbarkeit und die Zuverlässigkeit der Leistung zu verbessern sowie um den Fahrerkomfort zu optimieren. Das gesamte System ((Lagerdesign, Materialauswahl, Anordnung, Befestigungsteile usw.)) wurde entsprechend optimiert und validiert, um die Anforderungen der jeweiligen Anwendungen zu erfüllen.

    Zweiteilige Lager sind dank ihrer Gummikonstruktion und Designgeometrie exakt auf die jeweilige Anwendung abgestimmt. In der Regel sind die Lager vorgepresst und ermöglichen so eine lange Nutzungsdauer.

    Anwendungen:
    Zweiteilige Lager kommen in zahlreichen Cat-Systeminstallationen zum Einsatz, u. a. in Motoren, Getrieben, Abgasnachbehandlungssystemen, in der Elektronik, in Kabinen und Klimaanlagen sowie in Hydraulikkomponenten und -strukturen zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Befestigungsart: Zweiteilig – symmetrisch
    • Innendurchmesser (mm): 20,8
    • Kopfaußendurchmesser (mm): 94
    • Kopfstärke (mm): 22,5
    • Montagehöhe (mm): 29,8
    • Standardschraubengröße (mm): M20
    • Verbundhülse: Ja
    • Zentrieraußendurchmesser (mm): 62,5
    mex
    307

    exc
    315C, 317 N 312B L 315B L 312C L 317, 312B, 312, 315, 312C