110-3779: BAUGR. ZYLINDERBLOCK
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-3779: BAUGR. ZYLINDERBLOCK

    Ersatzteilnummer: 110-3779
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblock

    Beschreibung:

    • Zylinderblöcke bilden den Hauptteil des Motors

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    Reman-Teilmotor
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 711,2
    • Höhe (mm): 857,25
    • Länge (mm): 1041,40
    com
    836

    meng
    3408C 3408 3408B

    cold
    PM-565, PR-450C, PM-565B

    ttt
    D9R, D8L, D9N

    ieng
    3408C G3408C CG137-08 3408B G3408 SG137-08 G3408B 3408E 3408

    wts
    637G, 637E, 631G, 633D, 631E, 639D, 631D, 657E, 637D, 633E II

    wtt
    834B

    teng
    3408B 3408

    oht
    769D, 771D, 771C, 769C

    pipe
    589

    wtl
    988B, 988F, 988F II