110-4165: Riemenscheibe Kurbelwelle
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-4165: Riemenscheibe Kurbelwelle

    Ersatzteilnummer: 110-4165
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kurbelwellenriemenscheibe

    Beschreibung:

    • Kurbelwellenriemenscheiben übertragen mechanische Energie und Drehmoment über das Riemenscheibensystem auf Nebenaggregate

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität und geringere Umweltbelastung ausgelegt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 320
    • Höhe (mm): 226,1
    • Länge (mm): 322,6
    track-type tractor
    D9R, 9 59N 58L 9SU D9N, 9U 59L

    pipelayer
    589