110-4347: KÜHLERGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-4347: KÜHLERGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 110-4347
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kühler und Hydraulikölkühler

    Beschreibung:

    • Kühler führen übermäßige Wärme ab, um die Motoren zu kühlen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 812,8
    • Höhe ("): 16,5
    • Höhe (mm): 419,1
    • Länge ("): 47,5
    • Länge (mm): 1206,50
    integrated toolcarrier
    IT24F, IT18F

    wheel-type loader
    924F