110-4711: SCHNEIDMESSER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-4711: SCHNEIDMESSER

    Ersatzteilnummer: 110-4711
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Schneidmesser

    Beschreibung:
    Standard-Schneidmesser (25 mm)


    Merkmale:
    Anschraubbares Schneidmesser/mittleres Segment


    Empfohlene Anwendung:
    Schneidgruppen bei bestimmten 938-Ladern.

    • Breite (mm): 25
    • Höhe ("): 11,02
    • Höhe (mm): 280
    • Länge ("): 47,28
    • Länge (mm): 1201
    • Maschine: Lader
    wtl
    938G, 930K 938K 930M 926M 924K 938F, 938M 936F