110-4802: ZAHNKRANZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-4802: ZAHNKRANZ

    Ersatzteilnummer: 110-4802
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zahnkranz

    Beschreibung:
    Es handelt sich um ein Zahnrad zur Verwendung in Planetengetriebesätzen von Seitenantrieben.


    Merkmale:
    Die Seitenantriebsräder von Cat® maximieren die Systemleistung und die durchschnittliche Nutzungsdauer. Sie verfügen über eine bestimmte Metallurgie, wurden wärmebehandelt und weisen ein bestimmtes Zahnprofil und eine bestimmte Oberflächenbearbeitung auf, welche die Nutzungsdauer der Gegenräder erhöht und sicherstellt, dass die Seitenantriebe maximale Leistung erbringen.


    Empfohlene Anwendung:
    Alle Anwendungen

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Durchmesser ("): 13,4, 0, 17,4
    underground articulated truck
    AD30

    wheel-type loader
    980M, 980G, 980H, 980K, 980G II 980K HLG 980L

    wheel dozer
    824H, 824K, 824G, 824G II