110-5800: LAUFBUCHSE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-5800: LAUFBUCHSE

    Ersatzteilnummer: 110-5800
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderblocklaufbuchse

    Beschreibung:

    • Bei Laufbuchsen handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderblocks, die den Hauptteil des Motors darstellen

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 152,4
    • Höhe ("): 11,3
    • Höhe (mm): 287,02
    • Länge ("): 6
    • Länge (mm): 152,4
    wheel tractor-scraper
    627B, 611, 627E, 615C, 637D, 637E, 627F, 615C II 627G, 615

    pipelayer
    561D, 572R

    paving compactor
    CB-534

    engine - generator set
    3306 3306B

    motor grader
    140G, 130G, 160H NA 140H, 143H, 140B, 14G, 12G, 12H NA 160G, 160H, 12H, 140H NA 140H ES 12H ES

    wheel-type loader
    966F, 966D, 966E, 966G, 966F II 970F, 972G, 966C, 950E, 936F, 950B/950E

    wheel-type skidder
    518C

    engine - industrial
    3306 3304 D330C G3304 D333C

    articulated dump truck
    D25C, D30D, D30C, D350D, D25D, D35C, D300D, D250E II D250E, D350C, D300B

    engine - truck
    3306C

    challenger
    65C, 65D, 70C, 65B, 65

    track-type tractor
    D7H, D6H, D7G, 57H D6R, D6H XR D6H XL 6 D6D, D6E 7SU 6A D6F SR 6SU 57 5 D7R, 56H 7A 7S 6S D6H II 7 56 7U

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3306 3304 D330C G3304 D333C

    wheel dozer
    814B, 814F

    track-type loader
    973, 973C, 977

    excavator
    330-A 330-A L 330 L 235D, 235C, 330 LN 330B L 330B, 330-A LN

    earthmoving compactor
    816B, 815B, 816F, 815F