110-5960: ROHR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-5960: ROHR A

    Ersatzteilnummer: 110-5960
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Druckluftleitungsrohr

    Beschreibung:

    • Bei Rohren handelt es sich um wichtige Komponenten von Druckluftleitungen, die im gesamten Motor Luft verteilen.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 469,9
    • Höhe ("): 7,3
    • Höhe (mm): 185,42
    • Länge ("): 22,5
    • Länge (mm): 571,5
    cold planer
    PM-565, PM-565B

    wheel tractor-scraper
    637D, 631D, 633D

    underground articulated truck
    AE40 AD45, AE40 II AD40

    wheel-type loader
    988B, 988F

    wheel dozer
    834B, 834U 834S

    off-highway truck
    769D, 768C, 69D, 771C, 771D, 769C

    earthmoving compactor
    836