110-6243: NOCKEN-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-6243: NOCKEN-AS

    Ersatzteilnummer: 110-6243
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglernocken

    Beschreibung:

    • Bei Nocken handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 2,1
    • Länge ("): 4,2
    track-type loader
    963B

    wheel-type loader
    960F, 950F II

    engine - industrial
    3116

    engine - truck
    3116