110-7183: CM DICHTUNG
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-7183: CM DICHTUNG

    Ersatzteilnummer: 110-7183
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Großdichtung

    Beschreibung:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen verwendet und können auch zur Schalldämmung, Schwingungsisolation, Dämpfung oder Wärmeisolierung eingesetzt werden.

    Zur Befestigung können sie mit Klebstoff angebracht, eingeclipst, in eine Nut gedrückt oder mit einem Verschlusswerkzeug eingebaut werden. Viele Dichtungen werden nach Längeneinheiten verkauft.

    Merkmale:
    Cat®-Großdichtungen bestehen aus Materialien, deren Temperatur-, Chemikalien- und UV-Beständigkeit speziell auf die jeweilige Anwendung zugeschnitten ist. Abmessungen, Geometrie und Befestigungsmethode der Dichtungen sind auf die umgebenden Strukturen abgestimmt, wodurch für lang anhaltende Dichtleistung gesorgt wird.

    Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtungen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Großdichtungen werden in der Regel zum Abdichten von Gehäusen wie Fenster, Abdeckungen und Kabinengehäuse eingesetzt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Ausführungsart: Fensterzierleiste
    • Gesamthöhe ("): 6,69
    • Material-: NBR - Nitril
    • Materialbeschreibung: NBR ist ein vielseitiger Werkstoff mit guter Abrieb- und Schnittbeständigkeit. Er ist hervorragend für Anwendungen mit Luft, Motoröl, Dieselkraftstoff, Kühlmittel/Harnstoff, Hydrauliköl und ATF geeignet. Nicht mit Biodiesel verwenden.
    material handler
    M325D L MH M325D MH

    wheeled excavator
    M325C MH M330D W345B II W330B M325B

    forest products
    TK741, 558 551, 1390, TK1051, TK732, TK752, 548 552, 522, 541, TK721, 1090, 532, TK751, 511, 1290T, TK711, 2590, 1190, TK722, 2290, 521, 1190T, 2390, 2491, 322C, 2391

    excavator
    324D L 322C, 336D2, 329D L 345C L 323D S 324D, 336D2 L 345C, 325C, 385C, 336D, 325B, 325C L 330, 325C FM M325D MH 5230B, 325D L 320C, 330B L 345B II 375 L 320B L 336D L 345B L 330C MH 330D MH 5130B, 5080, 322B L 330C, 330D L 345D, 330D, 336D LN 329D, 340D2 L 385B, 568 FM LL 324D LN 330D LN 345D L 365C L 330C L 5130, 322C FM 385C FS 350 L 375, 330C FM 330D FM 329D LN 350, 385C L 365B, 336D2 XE 323D SA 336D2 LXE 323D, 325B L 336D2 L XE 324D FM 365C 5110B 318C, 323D LN 320B S M325D L MH 336D2 GC 345B, 365B L 365B II 325D FM LL 320B N 320D LN 322B, 323D L 365C L MH 320B, 325D, 324D FM LL 325D MH 5230, 330 LN 345B II MH 568 FM 325D FM 330 L 345D L VG 322 L 340D L 5090B, 322, 320D L 330C LN 558 319C

    track excavators
    336D2, 324D, 336D2GC, 324DL, 336D2L

    expanded mining products
    6015B