110-7949: ANORDNUNG MOTOR 3406
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    110-7949: ANORDNUNG MOTOR 3406

    Ersatzteilnummer: 110-7949
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kompletter Motor

    Beschreibung:

    • Motoren wandeln eine Form von Energie in mechanische Energie um

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 1473,20
    • Höhe (mm): 1041,40
    • Länge (mm): 1625,60
    mg
    16H NA