111-0363: MOTORGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-0363: MOTORGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 111-0363
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Axialkolben-Verstellmotor

    Beschreibung:
    Hydraulikmotoren wandeln Hydraulikdruck und -strom in Drehmoment um.


    Merkmale:
    Hydraulikmotoren sind präzise auf den Einsatz in einem Hydrauliksystem ausgelegt, um die wichtigsten Produktanforderungen in puncto Maschinenleistung, Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Betriebskosten und Produktivität zu erfüllen.


    Empfohlene Anwendung:
    Hydraulikmotoren wurden für spezielle Maschinenanforderungen entwickelt.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 9,50
    • Länge ("): 14,60
    wheel-type loader
    914G