111-3815: BAUGR. HALTERING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-3815: BAUGR. HALTERING

    Ersatzteilnummer: 111-3815
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Magnetventil für Drehzahlregler

    Beschreibung:

    • Bei Magnetventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln.

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 69,85
    • Höhe ("): 0,6
    • Höhe (mm): 15,24
    • Länge ("): 3,75
    • Länge (mm): 95,25
    integrated toolcarrier
    IT62G

    motor grader
    135H, 120H, 120H NA 120H ES 135H NA

    wheel-type loader
    960F, 962G