111-3820: SICHERUNGSRING
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-3820: SICHERUNGSRING

    Ersatzteilnummer: 111-3820
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Geteilter Sicherungsring

    Beschreibung:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe sind kreisförmige Dichtungen mit rechteckigem Querschnitt. Die Kanten können je nach Anwendungsanforderungen abgerundet sein.

    Merkmal:
    Cat®-Dichtungen und -Dichtringe sind aus Materialien gefertigt, die auf die Flüssigkeiten, Temperaturen und Drücke in Cat-Motoren und -Maschinen abgestimmt sind. Sie zeichnen sich durch Verschleißfestigkeit und Druckverformungsbeständigkeit aus und sind vor Spaltextrusion geschützt.

    Abmessungstechnisch sind unsere Dichtungen und Dichtringe stets auf enge Toleranzen ausgelegt, damit sie mit der notwendigen Druckverformung genau in die Dichtringnuten passen.

    Cat-Dichtungssysteme schützen wertvollere Teile vor Leckagen und Verunreinigungen. Schützen Sie Ihre Investition mit Originaldichtringen der Marke Cat.

    Anwendungen:
    Rechteckdichtungen und -dichtringe kommen in zahlreichen Dichtungsverbindungen in allen Cat-Maschinen und -Motoren zum Einsatz.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Anmerkungen: Die angegebenen Abmessungen und Materialbeschreibungen dienen nur zu Referenzzwecken. Die Farben können von der Abbildung abweichen.
    • Innendurchmesser ("): 2,25
    • Material-: Nylon-Kunststoff
    • Materialbeschreibung: Nylon-Kunststoff bietet eine gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Ölen und Schmiermitteln. Es werden viele verschiedene Mischungen eingesetzt, einige davon können hohen mechanischen Lasten standhalten und sind bei erhöhten Temperaturen gut einsatzfähig.
    • Querschnittsbreite ("): 0,26
    • Querschnittshöhe ("): 0,15
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N

    generator
    SR4

    engine - generator set
    3512C 3516B 3512E 3512B 3508C 3516C CX48-P2300 TH48-E80 3512 3508B 2016 TH48-E70 3516 G3512 PM3508 G3520B G3508 PM3516 G3516B G3520C 3508 PMG3516 G3516 G3520E PP3516 PM3512 G3516C 3306B

    wheel-type loader
    994, 992G, 994H, 994D, 994F

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C 3516B 3512E 3512B 3508C 3516C CX48-P2300 TH48-E80 3512 3508B 2016 TH48-E70 3516 G3512 PM3508 G3520B G3508 PM3516 G3516B G3520C 3508 PMG3516 G3516 G3520E PP3516 PM3512 G3516C 3306B

    engine - industrial
    G3520B 3516C 3516 G3516 3512B PMG3516 SPF343C G3512 G3512B 3512C G3508B 3508B 3512 3516B G3508 3508 SPF743 G3520J SPS343 G3508J 3508C SPF343 G3516B SPT343 G3516J

    excavator
    5130B, 5230B, 5130

    expanded mining products
    MD6540C

    engine - truck
    C-9

    off-highway truck
    784B, 777D, 777B, 793C, 776D, 777, 789C, 776C, 793B, 785D, 789D, 793D, 777C, MT4400D AC 785, 797, 785C, 785B, 784C, 789B, 793, 789, 797B, 776B