111-4123: LEITUNGSBAUGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-4123: LEITUNGSBAUGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 111-4123
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 127
    • Höhe (mm): 76,2
    • Länge (mm): 431,8
    meng
    3412 3412C

    ieng
    SPS342 SCT673 SPT342 3412 3412C

    epg2
    SR500