111-4125: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-4125: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 111-4125
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 81,28
    • Höhe ("): 2,2
    • Höhe (mm): 55,88
    • Länge ("): 24,2
    • Länge (mm): 614,68
    generator
    SR500

    engine - generator set
    SCT673 3412 SPS342 SPT342 3412C PM3412

    engine - industrial
    SCT673 3412 SPS342 SPT342 3412C PM3412