111-4129: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-4129: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 111-4129
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 96,52
    • Höhe (mm): 86,36
    • Länge (mm): 759,46
    meng
    3412 3412C

    ieng
    SCT673 3412C SPS342 3412 SPT342

    epg2
    SR500

    epg
    3412C