111-4131: BAND-AS
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-4131: BAND-AS

    Ersatzteilnummer: 111-4131
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Einspritzleitung

    Beschreibung:

    • Einspritzleitungen versorgen Motoren mit Kraftstoff

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 111,76
    • Höhe ("): 1,9
    • Höhe (mm): 48,26
    • Länge ("): 29,9
    • Länge (mm): 759,46
    generator
    SR500

    engine - generator set
    PM3412 3412C 3412

    engine - industrial
    SPT342 3412 SCT673 SPS342 3412C