111-4368: ROHR A
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-4368: ROHR A

    Ersatzteilnummer: 111-4368
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Cat®-Stahlrohrbaugruppe

    Beschreibung:
    Stahlrohre sind starre Rohre, durch die Flüssigkeit oder Luft strömt.

    Merkmale:
    Cat®-Stahlrohre sind auf eine längere Nutzungsdauer und mehr Zuverlässigkeit unter schweren Betriebsbedingungen ausgelegt.

    Empfohlene Anwendung:
    Cat-Stahlrohre werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen kein flexibler Einsatz der Leitungen erforderlich ist.

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 558,8
    • Höhe (mm): 381
    • Länge (mm): 977,9
    oht
    777D, 776D, 777E 776C, 777C