111-4421: BAUGR. AKTUATOR
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-4421: BAUGR. AKTUATOR

    Ersatzteilnummer: 111-4421
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Aktuator

    Beschreibung:

    • Aktuatoren bewegen oder steuern einen Mechanismus oder ein System

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 147,32
    • Höhe ("): 5,8
    • Höhe (mm): 147,32
    • Länge ("): 7,5
    • Länge (mm): 190,5
    engine - generator set
    3304B 3306B