Caterpillar

Ausrüstung auswählen

Wählen Sie die Ausrüstung aus, um zu Ihrer Ausrüstung passende Teile anzuzeigen.
Keine empfohlenen Ergebnisse. Erneut versuchen.
Registrieren
Caterpillar

Ausrüstung hinzufügen

um passende Teile zu finden.um passende Teile zu finden.
Nach Ersatzteilnummer oder -bezeichnung suchen

Ausrüstung auswählen

StartseiteSchläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenPilot- und Thermoplastschläuche111-6752: HOSE A
Startseite
Schläuche und LeitungenSchläuche, Schlaucheinheiten und SchlauchkomponentenPilot- und Thermoplastschläuche
111-6752: HOSE A
111-6752: HOSE A

Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

Marke: Cat

Produktbilder
111-6752: HOSE A
111-6752: HOSE A

Thermoplastschlauchleitungen mit reduziertem Außendurchmesser

Marke: Cat

Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Passt dies?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Ausrüstung hinzufügen
Kompatibel mit Ihrer Maschine?Fügen Sie Ihr Gerät hinzu, um zu sehen, ob dieses Teil passt oder ob es Reparaturmöglichkeiten gibt.
Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
DiagrammBeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Teilediagramm für 111-6752
Detailliertes Teilediagramm anzeigen
Ihre Ausrüstung hinzufügen
Technische Daten für Ersatzteilnummer 111-6752
Overall Length (mm): 2.200
Weight (kg): 0,348
Material: Carbon Steel,Other Hose,Medium Pressure Hose
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 111-6752

MINIBAGGER

308C

MOBILBAGGER

M325C MH W345C MH M330D

PRODUKTE FÜR DIE SCHIFFFAHRT

3512

FORSTMASCHINEN

345C

BAGGER

385C 5090B 336E LN 312D L 340F 349D L 330D MH 314D LCR 323F SA 340F L LRE 336D 312C 324D 336E 312D 336F 349D2 L 315D L 320D2 323F LN 336D2 L M325D MH 319D 330D LN 318D2 L 320C FM 319C 312F GC 336F L 323F 323D 322N 320D L 322-A LN 345C L 318C 322 LN 320D RR MH3040 345D L VG 322C 336D LN 319D LN 325C FM 322 L 335 385C FS 314F CR 385B 330D FM 385C 345C 345D 320D2 GC 318D2 345D L 385C L 320C 320D 320E 314E LCR 320D GC 365C L 349D2 319D L 313 336F LN 365C L MH 315C 385C L MH 330C L 336D L 323E SA 320E LN 323F OEM 336D2 318D L 312C L 315F LCR 323E LN 322C FM 314E CR 320D FM 330C FM 330D 320D2 L 324D LN 322-A 345C MH M325D L MH 349D 324D L 330D L 322-A L 365C 336E L 322-A N 325D 320E RR 336FMHPU 345D 345C 385C 349D L 336D L 330D 365C L 385C L 349D2 336F 336D 336E 323F OEM 345C L

UMSCHLAGMASCHINE

M325D MH MH3032 M325D L MH MH3050

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.