111-6813: BAUGR. KRÜMMER
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-6813: BAUGR. KRÜMMER

    Ersatzteilnummer: 111-6813
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerkrümmer

    Beschreibung:

    • Bei Krümmern handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Breite (mm): 71,12
    • Höhe ("): 2,8
    • Höhe (mm): 71,12
    • Länge ("): 3,6
    • Länge (mm): 91,44
    integrated toolcarrier
    IT62G

    motor grader
    135H, 120H NA 135H NA 120H ES 120H

    wheel-type loader
    962G, 960F