111-7221: BAUGR. VENTIL
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-7221: BAUGR. VENTIL

    Ersatzteilnummer: 111-7221
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Drehzahlreglerventil

    Beschreibung:

    • Bei Ventilen handelt es sich um wichtige Komponenten von Drehzahlreglern, welche die Kraftstoffzufuhr von Motoren regeln

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 1,19
    • Länge ("): 5,2
    track-type tractor
    D5M D6M

    wheel tractor-scraper
    613C, 613C II

    integrated toolcarrier
    IT24F, IT38F

    motor grader
    135H NA 120H NA 120H, 120H ES

    wheel-type loader
    938F, 960F, 924F, 950F II 962G, 938G, 950F, 950G

    track-type loader
    963B

    engine - truck
    3116 3114

    challenger
    35, 45, 55