111-8015: DICHTUNGSSATZ
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-8015: DICHTUNGSSATZ

    Ersatzteilnummer: 111-8015
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Zylinderkopfdichtung

    Beschreibung:

    • Bei Flachdichtungen handelt es sich um wichtige Komponenten von Zylinderköpfen, die oben auf dem Zylinderblock sitzen; diese schließen den oberen Teil des Zylinders ab und bilden den Brennraum

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem Classic-Ersatzteil?

    Wie wäre es mit einem Cat® Classic-Ersatzteil? Eine kostengünstige Reparaturalternative, bei der die Risiken von Ersatzteilen aus dem Ersatzteilhandel minimiert werden
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Gesamtbreite ("): 0
    • Gesamthöhe ("): 0
    • Gesamtlänge ("): 0
    • Höhe ("): 0,6
    • Länge ("): 40,31
    • Materialbeschreibung: 0
    wheel tractor-scraper
    627B, 637E, 627E, 627G, 627F, 611, 637G, 615C II

    pipelayer
    572G, 572R

    engine - generator set
    3306B 3306 G3306B XQG135 G3306

    motor grader
    160H ES 140G, 12H NA 12H, 160H, 140H, 14H NA 140H NA 160H NA 12H ES 12G, 160G, 14G, 163H NA 143H, 140H ES

    wheel-type loader
    966F, 966G, 972G, 970F, 924G, 966E, 966F II 966D, 966C

    wheel-type skidder
    528B, 530B, 545

    engine - industrial
    3208 3306 G3306B 3306B D333C G3306

    articulated dump truck
    D30D, D300D, D300E II D350D, D250E II D250E, D25D, D300E

    engine - truck
    3208 3306 G3306 3306C 3306B 1673C

    challenger
    65C, 70C, 65D

    track-type tractor
    D6H, D6G SR D6R, D7G, 6SU D6H XR 7S 7SU D7G2 D6F SR 56H 6 D7H, D7R, 7 D6D, D6G2 LGP 6S 7U D6E D6G, D6D SR D6G2 XL D7R XR 6A D5E, D6H XL D6H II D7R LGP D6E SR 7A 57H 57

    wheeled excavator
    W330B

    engine - machine
    3306

    wheel dozer
    814F, 814B

    track-type loader
    973C, 973

    petroleum products
    G3306B

    excavator
    330-A L 350-A 330 L 235B, 330B L 350-A L 330-A 330B, 235D

    earthmoving compactor
    815B, 816F, 815F, 816B