111-9363: PUMPENGRUPPE
+ / - Zoom: Mauszeiger aufs Bild führen
Andere Ansichten

    111-9363: PUMPENGRUPPE

    Ersatzteilnummer: 111-9363
    Marke: Cat
    Preis wird abgerufen.....

    Kraftstoffeinspritzpumpe

    Beschreibung:

    • Kraftstoffeinspritzpumpen leiten Kraftstoff in die Zylinder von Motoren

    Merkmale:

    • Cat®-Ersatzteile werden nach exakten Vorgaben gefertigt und sind auf Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Produktivität, geringere Umweltbelastung und Wiederverwendung ausgelegt

    Sie sind auf der Suche nach einem generalüberholten Ersatzteil?

    Cat® Reman-Ersatzteile bieten dieselbe Qualität und Zuverlässigkeit wie Neuteile, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten von Neuteilen.
    Marke: Cat
    EINHEITEN:
    • US
    • Metrisch
    • Höhe ("): 14,2
    • Länge ("): 24
    wheel tractor-scraper
    627E, 621B, 623E, 621E, 621F, 623F, 627F, 627B, 623B

    pipelayer
    587R

    motor grader
    16H NA 16G

    wheel dozer
    814B

    engine - industrial
    3406C

    articulated dump truck
    D40D, D400, D400E, D35HP D400D, D350E